Publique sus productos
BIROVA Built-in washbasin 530 mm
LAUFEN

BIROVA Built-in washbasin 530 mm

Traducido por Google,
Lavabo de empotrar pulido LAUFEN BIROVA, cerámica sanitaria, medidas 530 x 405 mm, medidas interiores del lavabo 490 x 355 mm, ovalado, sin orificio para grifería, con rebosadero, Particularidad: canal de rebosadero acristalado, Otras opciones: Acabado de la superficie LCC (solo blanco), superficie exterior esmaltada N° de pedido 81119.1
Especificaciones técnicas
  • Referencia811191
  • Familia de productoBIROVA
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)200
  • Ancho (mm)405
  • Profundidad (mm)530
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
  • Peso Neto (kg)7.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815