Publique sus productos
BIJOU Built-in washbasin 450 x 405 mm, ground
LAUFEN

BIJOU Built-in washbasin 450 x 405 mm, ground

Traducido por Google,
Lavabo de encastre, suelo, LAUFEN BIJOU, cerámica sanitaria, medidas 455 x 400 mm, medidas interiores del lavabo 415 x 365 mm, simétrico, 1 orificio para grifería en el centro, rebosadero delante, Particularidad: canal de rebosadero acristalado, Otras opciones: Encimera Refinamiento LCC (solo blanco), superficie exterior esmaltada, con o sin rebosadero, n° de pedido. 81122.0
Especificaciones técnicas
  • Referencia811220
  • Familia de productoBIJOU
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)205
  • Ancho (mm)450
  • Profundidad (mm)405
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
  • Peso Neto (kg)7.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario