Publique sus productos
LIPSY Built in basin, without tap bank 565 mm
LAUFEN

LIPSY Built in basin, without tap bank 565 mm

Traducido por Google,
Lavabo de encastre esmerilado LAUFEN LIPSY, cerámica sanitaria dimensiones 565 x 410 mm, dimensiones interiores del lavabo 505 x 350 mm, ovalado sin orificio para grifería, rebosadero delante Característica especial: canal de rebosadero acristalado Otras opciones: Acabado de la superficie LCC (solo blanco) Pedido no. 81129.1
Especificaciones técnicas
  • Referencia811291
  • Familia de productoLIPSY
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)220
  • Ancho (mm)415
  • Profundidad (mm)565
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)7.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815