Publique sus productos
KARTELL BY LAUFEN Freestanding washbasin 375 mm
KARTELL BY LAUFEN Freestanding washbasin 375 mm
    LAUFEN

    KARTELL BY LAUFEN Freestanding washbasin 375 mm

    Traducido por Google,
    Lavabo de pie KARTELL BY LAUFEN, cerámica sanitaria EN 31 dimensiones 375 x 435 x 900 mm, angular 1 orificio central para grifería, sin rebosadero, válvula sin rebosadero siempre abierta Característica especial: con desagüe oculto especial, válvula premontada Otras opciones/accesorios: Encimera Refinamiento LCC (solo blanco), sin orificios para grifería y rebosadero, 3 orificios para grifería sin rebosadero, bañeras, platos de ducha, muebles, accesorios Nº ped. 81133.1
    Especificaciones técnicas
    • Referencia811331
    • Familia de productoKartell • LAUFEN
    • Grupo de productosBASINS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-03-05
    • Número de edición2
    • Altura (mm)900
    • Ancho (mm)435
    • Profundidad (mm)375
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)51
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815