Publique sus productos
INDOVA Drop-in washbasin 570 x 450 mm
LAUFEN

INDOVA Drop-in washbasin 570 x 450 mm

Traducido por Google,
Lavabo de encastre LAUFEN INDOVA, cerámica sanitaria, medidas 570 x 450 mm, ovalado, 1 orificio para grifería en el centro, rebosadero delante, Particularidad: canal de rebosadero acristalado, Otras opciones: Refinamiento de la superficie LCC (solo blanco), superficie exterior acristalada, Nº de pedido . 811391
Especificaciones técnicas
  • Referencia811391
  • Familia de productoINDOVA
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)195
  • Ancho (mm)570
  • Profundidad (mm)480
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
  • Peso Neto (kg)8.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía