Publique sus productos
LIVING Washbasin bowl 360 mm, square
LAUFEN

LIVING Washbasin bowl 360 mm, square

Traducido por Google,
Cuenco de lavabo LAUFEN LIVING SQUARE, SaphirKeramik EN 31 dimensiones 360 x 360 mm, cuadrado sin orificio para grifería, sin rebosadero Otras opciones/accesorios: Acabado de superficie LCC (solo blanco), válvula sin rebosadero, mueble N.º de pedido. 81143.3
Especificaciones técnicas
  • Referencia811433
  • Familia de productoLIVING
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)130
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)360
Información relacionada
  • Material principalCerámica de Zafiro
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario