Publique sus productos
LIVING Washbasin bowl 380 mm, round
LAUFEN

LIVING Washbasin bowl 380 mm, round

Traducido por Google,
Cuenco de lavabo LAUFEN LIVING SQUARE, SaphirKeramik, EN 31, dimensiones d= 380 mm, redondo, sin orificio para grifería, sin rebosadero, otras opciones/accesorios: Refinamiento de superficie LCC (solo blanco), válvula, sin rebosadero, mueble, n° de pedido. 81143.5
Especificaciones técnicas
  • Referencia811435
  • Familia de productoLIVING
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)380
  • Profundidad (mm)380
Información relacionada
  • Material principalCerámica de Zafiro
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario