Publique sus productos
LIBERTYLINE barrier free washbasin 800 x 550 mm
LAUFEN

LIBERTYLINE barrier free washbasin 800 x 550 mm

Traducido por Google,
Lavabo sin barreras LAUFEN LIBERTYLINE, cerámica sanitaria, DIN 18024/18025, EN 31, dimensiones 800 x 550 mm, simétrico, 1 orificio para grifería central, sin rebosadero, accesible en silla de ruedas, Otras opciones/accesorios: Acabado de superficie LCC (solo blanco), sin orificios para grifería, sistema de desagüe y rebosadero Clou GEBERIT, n° art. 81147.8
Especificaciones técnicas
  • Referencia811478
  • Familia de productoLIBERTYLINE
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)140
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)550
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)21.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos