Publique sus productos
MODERNA R Washbasin 620 mm
LAUFEN

MODERNA R Washbasin 620 mm

Traducido por Google,
Lavabo sobre encimera
Especificaciones técnicas
  • Referencia811545
  • Familia de productoMODERNA/MODERNA R
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)165
  • Ancho (mm)620
  • Profundidad (mm)465
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures