Publique sus productos
PALACE Countertop washbasin, without towel rail 900 mm
LAUFEN

PALACE Countertop washbasin, without towel rail 900 mm

Traducido por Google,
Lavabo sobre encimera LAUFEN PALACE, cerámica sanitaria, EN 14688 / EN 31, dimensiones 900 x 380/510 mm, simétrico, 1 orificio central para grifería. Característica especial: canal de rebose acristalado, estantes integrados. Otras opciones/accesorios: Refinamiento de superficie LCC (solo blanco), 3 orificios para grifería, sin orificios para grifería, 3 orificios para grifería distancia 8 pulgadas con rebosadero, mueble. N º de pedido. 811702
Especificaciones técnicas
  • Referencia811702
  • Familia de productoPALACE
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)165
  • Ancho (mm)510
  • Profundidad (mm)900
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)21
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario