Publique sus productos
PALACE Countertop washbasin, without towel rail 1200 mm
LAUFEN

PALACE Countertop washbasin, without towel rail 1200 mm

Traducido por Google,
Lavabo de sobre encimera recortable LAUFEN PALACE, cerámica sanitaria, EN 14688, dimensiones 1200 x 380/510 mm, simétrico, 1 orificio para grifería central, Particularidad: canal de rebosadero vitrificado, recortable a 900 mm, integrado, repisas. Otras opciones/accesorios: Acabado de superficie LCC (solo blanco), 3 grifos, orificios, sin orificios para grifo, con o sin rebosadero, orificio para dosificador de jabón a la izquierda o a la derecha, unidad de válvula electrónica para controlar la temperatura y el caudal del agua, 3 orificios para grifo distancia 8 pulgadas con rebosadero, muebles. N º de pedido. 811704
Especificaciones técnicas
  • Referencia811704
  • Familia de productoPALACE
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)165
  • Ancho (mm)510
  • Profundidad (mm)1200
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)33
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario