Publique sus productos
PALOMBA COLLECTION Freestanding washbasin 520 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Freestanding washbasin 520 mm

Traducido por Google,
Lavabo de pie LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitario, cerámica, EN 31, dimensiones 525 x 400 mm, asimétrico, 1 orificio para grifería, desagüe y rebosadero oculto GEBERIT, con pedestal integrado, Particularidad: Refinamiento de la superficie LCC (solo blanco), Otras opciones / accesorios: sin orificio para grifería y con válvula sin rebosadero siempre abierto, bañeras, platos de ducha, muebles
Especificaciones técnicas
  • Referencia811803
  • Familia de productoPALOMBA COLLECTION
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)900
  • Ancho (mm)520
  • Profundidad (mm)395
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)45
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos