Publique sus productos
PALOMBA COLLECTION Floorstanding washbasin with wall connection 520 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Floorstanding washbasin with wall connection 520 mm

Traducido por Google,
Lavabo de pie con conexión a pared, COLECCIÓN LAUFEN PALOMBA, cerámica sanitaria, EN 31, dimensiones 525 x 435 mm, asimétrico, 1 orificio para grifería, desagüe y rebosadero oculto GEBERIT, con pedestal integrado, Particularidad: Refinamiento de la superficie LCC (solo blanco), Otras opciones/accesorios: sin orificio para grifería y con válvula sin rebosadero siempre abierto, bañeras, platos de ducha, muebles, n° de pedido. 81180.4
Especificaciones técnicas
  • Referencia811804
  • Familia de productoPALOMBA COLLECTION
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)900
  • Ancho (mm)520
  • Profundidad (mm)435
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)45
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario