Publique sus productos
LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm
LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm
    LAUFEN

    LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm

    Traducido por Google,
    Lavabo pequeño LAUFEN PRO, cerámica sanitaria, EN 31, medidas 450 x 340 mm, angular, 1 orificio para grifería en el centro, Característica especial: canal de rebosadero acristalado, Otras opciones/accesorios: Refinamiento de la superficie LCC (solo blanco), sin orificios para grifería, sin grifería orificios/rebosadero y desagüe abierto, 1 grifo, orificio/sin rebosadero y desagüe abierto, tapa sifón, mueble, n° ped. 81195.1
    Especificaciones técnicas
    • Referencia811951
    • Familia de productoLAUFEN PRO
    • Grupo de productosBASINS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-06-02
    • Número de edición2
    • Altura (mm)340
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)145
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)9.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos