Publique sus productos
LAUFEN PRO Washbasin, undersurface ground 450 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin, undersurface ground 450 mm

Traducido por Google,
Lavabo bajo encimera rectificado LAUFEN PRO, cerámica sanitaria, EN 31, dimensiones 450 x 340 mm, angular, 1 orificio para grifería en el centro, Particularidad: canal de rebosadero acristalado, Otras opciones/accesorios: Acabado de superficie LCC (solo blanco), sin orificios para grifería, bañeras , muebles Nro. de pedido 81195.2
Especificaciones técnicas
  • Referencia811952
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)145
  • Ancho (mm)340
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)9.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos