Publique sus productos
LAUFEN PRO LIBERTY Washbasin 650 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO LIBERTY Washbasin 650 mm

Traducido por Google,
Lavabo LAUFEN PRO LIBERTY, cerámica sanitaria EN 31 dimensiones 650 x 550 mm, 1 orificio para grifería central simétrico, con rebosadero Característica especial: canal de rebosadero acristalado Otras opciones/accesorios: Refinamiento de la superficie LCC (solo blanco), sin orificios para grifería, bañeras, muebles Pedido no. 81195.3
Especificaciones técnicas
  • Referencia811953
  • Familia de productoPRO LIBERTY
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)190
  • Ancho (mm)550
  • Profundidad (mm)650
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
  • Peso Neto (kg)17
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos