Publique sus productos
LAUFEN PRO S Built-in washbasin, without tapbank 490 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Built-in washbasin, without tapbank 490 mm

Traducido por Google,
Lavabo de encastre sin esmerilar LAUFEN PRO, cerámica sanitaria, medidas 525 x 400 mm, medidas interiores del lavabo 490 x 360 mm, angular, sin orificio para grifería, rebosadero delante, Particularidad: canal de rebosadero acristalado, Otras opciones/accesorios: Superficie Refinamiento LCC (solo blanco), acristalado, superficie exterior, bañeras, muebles Nº de pedido. 81196.0
Especificaciones técnicas
  • Referencia811960
  • Familia de productoLAUFEN PRO S
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)170
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)490
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
  • Peso Neto (kg)8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815