Publique sus productos
LAUFEN PRO S Built-in washbasin grinded 490 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Built-in washbasin grinded 490 mm

Traducido por Google,
Lavabo de empotrar pulido LAUFEN PRO S, cerámica sanitaria dimensiones 525 x 400 mm, dimensiones interiores del lavabo 490 x 360 mm, angular 1 orificio central para grifería, rebosadero delante Característica especial: canal de rebosadero acristalado Otras opciones/accesorios: Refinamiento de la superficie LCC ( solo blanco), 3 orificios para grifería, sin orificios para grifería, superficie exterior acristalada, bañeras, muebles Nº de ped. 81196.6
Especificaciones técnicas
  • Referencia811966
  • Familia de productoLAUFEN PRO S
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)170
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)490
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
  • Peso Neto (kg)7.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815