Publique sus productos
ILBAGNOALESSI ONE Floorstanding washbasin with wall connection 520 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Floorstanding washbasin with wall connection 520 mm

Traducido por Google,
Lavabo LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, cerámica sanitaria, EN 31, dimensiones 520 x 530 mm, redondo, 1 orificio para grifería central, desagüe y rebosadero ocultos GEBERIT, placa de cubierta de válvula de cerámica, con pedestal integrado, Particularidad: Refinamiento de la superficie LCC (solo blanco), Otras opciones/accesorios: sin orificio para grifería y con válvula sin, rebosadero siempre abierto, bañeras, platos de ducha, muebles, n° de ped. 81197.1
Especificaciones técnicas
  • Referencia811971
  • Familia de productoILBAGNOALESSI ONE
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)850
  • Ancho (mm)520
  • Profundidad (mm)530
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)41
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario