Publique sus productos
VAL Washbasin bowl 500 mm
VAL Washbasin bowl 500 mm
    LAUFEN

    VAL Washbasin bowl 500 mm

    Traducido por Google,
    Seno de lavabo, con zona semihúmeda respectivamente banco de grifería Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensiones 500 x 400 mm, 1 orificio para grifería asimétrico Característica especial: canal de rebose acristalado Otras opciones/accesorios: Refinamiento de la superficie LCC (solo blanco), sin orificios para grifería, 1 grifería sin rebosadero, sin grifería y rebosadero, bañeras, muebles
    Especificaciones técnicas
    • Referencia812281
    • Familia de productoVAL
    • Grupo de productosBasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-06-02
    • Número de edición2
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)125
    Información relacionada
    • Material principalCerámica de Zafiro
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)8.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario