Publique sus productos
VAL Washbasin bowl, with islet 550 mm
LAUFEN

VAL Washbasin bowl, with islet 550 mm

Traducido por Google,
Lavabo con isleta, Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensiones 550 x 360 mm, angular con zona semihúmeda, sin orificio para grifería Característica especial: canal de rebosadero acristalado Otras opciones/accesorios: Acabado de superficie LCC (solo blanco), sin orificio para grifería y rebosadero, bañeras, muebles
Especificaciones técnicas
  • Referencia812282
  • Familia de productoVAL
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)360
  • Ancho (mm)550
  • Profundidad (mm)125
Información relacionada
  • Material principalCerámica de Zafiro
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)9.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario