Publique sus productos
KARTELL BY LAUFEN Washbasin bowl 420 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Washbasin bowl 420 mm

5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
Traducido por Google,
Tazón de lavabo KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik EN 31, dimensiones Ø 420 mm, válvula redonda sin rebosadero siempre abierta, con placa de cubierta de válvula de cerámica Otras opciones/accesorios: Refinamiento de la superficie LCC (solo blanco), bañeras, platos de ducha, muebles, accesorios Número de pedido . 81233.1
Especificaciones técnicas
  • Referencia812331
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-03-05
  • Número de edición2
  • Altura (mm)120
  • Ancho (mm)420
  • Profundidad (mm)420
Información relacionada
  • Material principalCerámica de Zafiro
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815