Publique sus productos
LIVING Built-in washbasin, grinded 545 mm
LAUFEN

LIVING Built-in washbasin, grinded 545 mm

Traducido por Google,
Lavabo de empotrar LIVING CITY pulido, cerámica sanitaria dimensiones 545 x 360 mm, angular sin orificio para grifería, rebosadero en la parte delantera Particularidad: canal de rebosadero acristalado Otras opciones/accesorios: Acabado de superficie LCC (solo blanco), superficie exterior acristalada, mueble N.º de pedido. 81243.1
Especificaciones técnicas
  • Referencia812431
  • Familia de productoLIVING
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)155
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)545
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
  • Peso Neto (kg)9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815