Publique sus productos
LIVING Built-in washbasin, grinded 350 mm
LAUFEN

LIVING Built-in washbasin, grinded 350 mm

Traducido por Google,
Lavabo de encastre sin esmerilar LIVING CITY, cerámica sanitaria EN 31 dimensiones 400 x 335 mm, angular sin orificio para grifería, rebosadero frontal Característica especial: canal de rebosadero acristalado Otras opciones/accesorios: Acabado de superficie LCC (solo blanco), superficie exterior acristalada, mueble N º de pedido. 81243.4
Especificaciones técnicas
  • Referencia812434
  • Familia de productoLIVING
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)170
  • Ancho (mm)280
  • Profundidad (mm)350
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)7.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815