Publique sus productos
PALACE Countertop washbasin, with towel rail 900 mm
LAUFEN

PALACE Countertop washbasin, with towel rail 900 mm

Traducido por Google,
Lavabo sobre encimera LAUFEN PALACE, cerámica sanitaria, EN 14688 / EN 31, dimensiones 900 x 380/510 mm, simétrico, 1 orificio para grifería central, Particularidad: canal de rebosadero acristalado, baldas integradas, con toallero, Otras opciones/accesorios: Refinamiento de la superficie LCC (solo blanco), 3 grifos, orificios, sin orificios para grifos, con o sin rebosadero, orificio para dosificador de jabón a la izquierda o a la derecha, unidad de válvula electrónica para controlar la temperatura y el caudal del agua, 3 orificios para grifos distancia 8 pulgadas con rebosadero, mueble , N º de pedido. 81270.2
Especificaciones técnicas
  • Referencia812702
  • Familia de productoPALACE
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)165
  • Ancho (mm)510
  • Profundidad (mm)900
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)21
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos