Publique sus productos
PALACE Countertop washbasin, with towel rail 1200 mm
LAUFEN

PALACE Countertop washbasin, with towel rail 1200 mm

Traducido por Google,
Lavabo de sobre encimera recortable LAUFEN PALACE, cerámica sanitaria, EN 14688, dimensiones 1200 x 380/510 mm, simétrico, 1 orificio para grifería en el centro, Particularidad: canal de rebosadero acristalado, recortable a 900 mm, integrado, repisas, con toallero, Otras opciones / accesorios: Refinamiento de superficie LCC (solo blanco), 3 grifos, orificios, sin orificios para grifos, con o sin rebosadero, orificio para dosificador de jabón a la izquierda o a la derecha, unidad de válvula electrónica para controlar la temperatura y el caudal del agua, 3 orificios para grifos distancia 8 pulgadas con rebosadero, mueble Nro. de ped. 81270.4
Especificaciones técnicas
  • Referencia812704
  • Familia de productoPALACE
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)165
  • Ancho (mm)510
  • Profundidad (mm)1200
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)33
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario