Publique sus productos
LAUFEN PRO Semi Recessed Washbasin 560 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Semi Recessed Washbasin 560 mm

Traducido por Google,
Lavabo semiencastrado LAUFEN PRO, cerámica sanitaria, dimensiones 560 x 440 mm, simétrico, 1 orificio para grifería en el centro, Característica especial: canal de rebosadero acristalado, Otras opciones/accesorios: Acabado de superficie LCC (solo blanco), bañeras, muebles, Nº de pedido. 81295.1
Especificaciones técnicas
  • Referencia812951
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)440
  • Ancho (mm)560
  • Profundidad (mm)165
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)11.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos