Publique sus productos
LAUFEN PRO S Washbasin bowl, undersurface ground 550 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Washbasin bowl, undersurface ground 550 mm

Traducido por Google,
Lavabo compacto bajo encimera rectificado LAUFEN PRO, cerámica sanitaria, EN 31, dimensiones 550 x 380 mm, angular, 1 orificio para grifería en el centro, Particularidad: canal de rebosadero acristalado, Otras opciones/accesorios: Acabado de superficie LCC (solo blanco), 3 orificios para grifería , sin orificios para grifería, sin orificios para grifería/rebosadero y abierto, desagüe, 1 orificio para grifería/sin rebosadero y desagüe abierto, bañeras, muebles Nº ped. 81295.2
Especificaciones técnicas
  • Referencia812952
  • Familia de productoLAUFEN PRO S
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)170
  • Ancho (mm)380
  • Profundidad (mm)550
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)10.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos