Publique sus productos
LAUFEN PRO Washbasin bowl 420 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin bowl 420 mm

Traducido por Google,
Lavabo LAUFEN PRO, cerámica sanitaria, EN 14688, medidas 420 x 420 mm, redondo, sin orificio para grifería, Característica especial: canal de rebosadero acristalado, Otras opciones: Acabado de superficie LCC (solo blanco), sin orificios para grifería, y rebosadero, sin grifería orificios, rebosadero y desagüe abierto, bañeras, muebles Núm. ped. 81296.2
Especificaciones técnicas
  • Referencia812962
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)140
  • Ancho (mm)420
  • Profundidad (mm)420
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enPolonia
  • Peso Neto (kg)7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario