Publique sus productos
INO Washbasin, shelf right 900 mm
LAUFEN

INO Washbasin, shelf right 900 mm

Traducido por Google,
Encimera Laufen INO, SaphirKeramik, balda derecha EN 31 dimensiones 560 x 450 mm 1 orificio para grifería en el centro Característica especial: canal de rebose acristalado Otras opciones/accesorios: Refinamiento de la superficie LCC (solo blanco), sin orificios para grifería, 1 orificio para grifería
Especificaciones técnicas
  • Referencia813302
  • Familia de productoINO
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)450
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)120
Información relacionada
  • Material principalCerámica de Zafiro
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario