Publique sus productos
LIVING Built-in washbasin 450 x 455 mm, not ground
LAUFEN

LIVING Built-in washbasin 450 x 455 mm, not ground

Traducido por Google,
Lavabo de encastre sin esmerilar LIVING CITY, cerámica sanitaria de dimensiones 450 x 455 mm, angular sin orificio para grifería, rebosadero frontal Particularidad: canal de rebose acristalado Otras opciones/accesorios: Refinamiento de superficie LCC (solo blanco), superficie exterior acristalada, mueble Nº de pedido . 81343.8
Especificaciones técnicas
  • Referencia813438
  • Familia de productoLIVING
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)155
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
  • Peso Neto (kg)7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario