Publique sus productos
LIVING Built-in washbasin 450 x 455 mm, ground
LAUFEN

LIVING Built-in washbasin 450 x 455 mm, ground

Traducido por Google,
Lavabo de empotrar suelo LIVING CITY, cerámica sanitaria dimensiones 450 x 455 mm, angular sin orificio para grifería, rebosadero en la parte delantera Particularidad: canal de rebosadero acristalado Otras opciones/accesorios: Refinamiento de superficie LCC (solo blanco), superficie exterior acristalada, mueble N.° de ped. 81343.9
Especificaciones técnicas
  • Referencia813439
  • Familia de productoLIVING
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)155
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
  • Peso Neto (kg)7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos