Publique sus productos
THE NEW CLASSIC Vanity washbasin 600 mm
LAUFEN

THE NEW CLASSIC Vanity washbasin 600 mm

Traducido por Google,
lavabo vanidad
Especificaciones técnicas
  • Referencia813853
  • Familia de productoTHE NEW CLASSIC
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-08-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)480
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)165
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Descripción Uniclass 2015Vanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniClass Bathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings