Publique sus productos
LAUFEN PRO Countertop washbasin 850 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Countertop washbasin 850 mm

Traducido por Google,
Lavabo sobre encimera LAUFEN PRO, cerámica sanitaria, EN 31, dimensiones 850 x 480 mm, angular, 1 orificio para grifería en el centro, Particularidad: canal de rebosadero acristalado, Otras opciones/accesorios: Acabado de superficie LCC (solo blanco), 3 orificios para grifería, sin grifería huecos, tapa sifón, pedestal, pie de lavabo, bañeras, muebles, N° de ped. 81395.6
Especificaciones técnicas
  • Referencia813956
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)480
  • Ancho (mm)850
  • Profundidad (mm)170
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)24.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos