Publique sus productos
LAUFEN PRO Countertop washbasin 1050 mm
LAUFEN PRO Countertop washbasin 1050 mm
LAUFEN PRO Countertop washbasin 1050 mm
    LAUFEN

    LAUFEN PRO Countertop washbasin 1050 mm

    Traducido por Google,
    Lavabo sobre encimera LAUFEN PRO, cerámica sanitaria, EN 31, dimensiones 1050 x 480 mm, angular, 1 orificio para grifería en el centro, Característica especial: canal de rebosadero acristalado, baldas integradas, Otras opciones/accesorios: Acabado de superficie LCC (solo blanco), 3 orificios para grifería , sin agujeros para grifería, tapa sifón, pedestal, base de lavabo, bañeras, muebles, N.º de pedido. 81395.8
    Especificaciones técnicas
    • Referencia813958
    • Familia de productoLAUFEN PRO
    • Grupo de productosBASINS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-06-02
    • Número de edición2
    • Altura (mm)480
    • Ancho (mm)1050
    • Profundidad (mm)170
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)27
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos