Publique sus productos
LAUFEN PRO Drop-in washbasin 560 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Drop-in washbasin 560 mm

Traducido por Google,
Lavabo de encastre LAUFEN PRO, cerámica sanitaria, EN 31, dimensiones 560 x 440 mm, angular, 1 orificio para grifería en el centro, rebosadero delante, Particularidad: canal de rebosadero acristalado, Otras opciones/accesorios: Acabado de superficie LCC (solo blanco), 3 grifo, orificios, sin orificios para grifo, superficie exterior acristalada, bañeras, muebles, n° de ped. 81396.1
Especificaciones técnicas
  • Referencia813961
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)440
  • Ancho (mm)560
  • Profundidad (mm)170
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)7.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos