Publique sus productos
PALACE Countertop washbasin, with towel rail 1500 mm
LAUFEN

PALACE Countertop washbasin, with towel rail 1500 mm

Traducido por Google,
Lavabo doble sobre encimera recortable LAUFEN PALACE, cerámica sanitaria, EN 14688, dimensiones 1500 x 380/510 mm, simétrico, por lavabo 1 orificio para grifería central, Particularidad: canal rebosadero vitrificado, recortable a 1350 mm, integrado, repisas, con toallero, Otras opciones/accesorios: Refinamiento de superficie LCC (solo blanco), 3 grifos, orificios, sin orificios para grifo, con o sin rebosadero, orificio para dosificador de jabón a izquierda y derecha, unidad de válvula electrónica para controlar la temperatura y el caudal del agua, tasa, 3 grifos distancia entre orificios de 8 pulgadas con rebosadero, mueble N.° de pedido 81470.6
Especificaciones técnicas
  • Referencia814706
  • Familia de productoPALACE
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)165
  • Ancho (mm)510
  • Profundidad (mm)1500
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)35
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía