Publique sus productos
LAUFEN PRO Countertop double washbasin 1300 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Countertop double washbasin 1300 mm

Traducido por Google,
Lavabo doble sobre encimera LAUFEN PRO, cerámica sanitaria, EN 31, dimensiones 1300 x 480 mm, angular, por lavabo 1 orificio para grifería central y rebosadero, Particularidad: canal de rebosadero acristalado, Otras opciones/accesorios: Acabado de superficie LCC (solo blanco), por lavabo 3 orificios para grifería y 1 rebosadero, sin orificios para grifería y por lavabo 1, rebosadero, tapa sifón, pedestal, bañeras, muebles, n° de ped. 81496.7
Especificaciones técnicas
  • Referencia814967
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)480
  • Ancho (mm)1300
  • Profundidad (mm)170
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)42.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos