Publique sus productos
LAUFEN PRO S Double countertop washbasin 1300 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Double countertop washbasin 1300 mm

Traducido por Google,
Lavabo doble sobre encimera LAUFEN PRO S, cerámica sanitaria EN 31, dimensiones 1300 x 460 mm, angular por lavabo 1 orificio central para grifería Particularidad: canal de rebosadero acristalado Otras opciones/accesorios: Refinamiento de la superficie LCC (solo blanco), por lavabo 3 orificios para grifería, sin orificios para grifería, por lavabo 1 orificio para grifo sin rebosadero, sin orificios para grifo y rebosadero, por lavabo 3 orificios para grifo a una distancia de 8 pulgadas, por lavabo 3 orificios para grifo sin rebosadero, tapa de sifón, pedestal, toallero, bañeras, muebles Nº de pedido. 81496.8
Especificaciones técnicas
  • Referencia814968
  • Familia de productoLAUFEN PRO S
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)175
  • Ancho (mm)460
  • Profundidad (mm)1300
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)40
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815