Publique sus productos
ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin 1600 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin 1600 mm

Traducido por Google,
Lavabo sobre encimera LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, cerámica sanitaria, EN 31, dimensiones 1600 x 350/500 mm, asimétrico, 1 orificio para grifería, desagüe y rebosadero ocultos GEBERIT, cerámica, placa de cubierta de válvula, con repisa integrada, Particularidad: refinamiento de la superficie LCC (solo blanco), Otras opciones/accesorios: sin orificio para grifería y con válvula sin rebosadero siempre abierto, bañeras, platos de ducha, muebles, n° de pedido. 814971
Especificaciones técnicas
  • Referencia814971
  • Familia de productoILBAGNOALESSI ONE
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)165
  • Ancho (mm)1600
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)35.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario