Publique sus productos
ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin, shelf right 1200 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin, shelf right 1200 mm

Traducido por Google,
Lavabo sobre encimera Laufen-IL BAGNO ALESSI ONE, cerámica sanitaria, EN 31, dimensiones 1200 x 500/350 mm, 1 orificio para grifería asimétrico, sistema de desagüe y rebosadero oculto GEBERIT, placa de cubierta de válvula de cerámica, con repisa integrada a la derecha Particularidad: refinamiento de la superficie LCC (solo blanco) Otras opciones/accesorios: sin orificio para grifería y con válvula sin rebosadero siempre abierta, bañeras, platos de ducha, muebles, n.º art. 814973
Especificaciones técnicas
  • Referencia814973
  • Familia de productoILBAGNOALESSI ONE
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)165
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)27
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario