Publique sus productos
FLORAKIDS Small washbasin 450 x 410 mm
LAUFEN

FLORAKIDS Small washbasin 450 x 410 mm

Traducido por Google,
Lavabo LAUFEN FLORAKIDS, cerámica sanitaria, EN 31, medidas 450 x 410 mm, simétrico, 1 orificio para grifería en el centro, con rebosadero, Particularidad: canal de rebosadero acristalado, Otras opciones/accesorios: Acabado de superficie LCC (solo blanco), sin orificio para grifería, 1 orificio para grifería central sin rebosadero, sin orificio para grifería y rebosadero, muebles, grifería, n.º de ped. 81503.1
Especificaciones técnicas
  • Referencia815031
  • Familia de productoFLORAKIDS
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)450
  • Profundidad (mm)410
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)11
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario