Publique sus productos
VAL Small washbasin, with tap bank right
LAUFEN

VAL Small washbasin, with tap bank right

5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
Traducido por Google,
Lavabo pequeño, con banco de grifería a la derecha
Especificaciones técnicas
  • Referencia815280
  • Familia de productoVAL
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-08-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)220
  • Ancho (mm)340
  • Profundidad (mm)115
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures