Publique sus productos
KARTELL BY LAUFEN Small washbasin 460 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Small washbasin 460 mm

Traducido por Google,
Lavabo sobre encimera pequeño KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik EN 31, dimensiones 460 x 460 mm, cuadrado 1 orificio para grifería central, sin rebosadero, válvula sin rebosadero siempre abierta Particularidad: con desagüe oculto especial, válvula premontada Otras opciones/accesorios: refinamiento de la superficie LCC (solo blanco), sin grifería y rebosadero, 3 grifería sin rebosadero, 1 grifería central con rebosadero oculto, 3 grifería con rebosadero oculto, bañeras, platos de ducha, muebles, accesorios Núm. ped. 81533.1
Especificaciones técnicas
  • Referencia815331
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-03-05
  • Número de edición2
  • Altura (mm)120
  • Ancho (mm)460
  • Profundidad (mm)460
Información relacionada
  • Material principalCerámica de Zafiro
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)16
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815