Publique sus productos
KARTELL BY LAUFEN Small washbasin, tap bank left, with concealed outlet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Small washbasin, tap bank left, with concealed outlet

5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
Traducido por Google,
Lavabo pequeño, banco de grifería a la izquierda, con desagüe oculto
Especificaciones
  • Countertop small washbasin KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik EN 31, dimensions 460 x 280 mm 1 centre tap hole, without overflow, valve without overflow always open Special feature: with special hidden drain, valve pre-assembled Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes and overflow, 1 centre tap hole with hidden overflow, bathtubs, shower trays, furniture, accessories Order no. 81533.5
Especificaciones técnicas
  • Referencia815335
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)120
  • Ancho (mm)460
  • Profundidad (mm)280
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks