Publique sus productos
LIVING Small washbasin 450 mm
LAUFEN

LIVING Small washbasin 450 mm

Traducido por Google,
Lavabo pequeño LAUFEN LIVING CITY, cerámica sanitaria, EN 31, dimensiones 450 x 380 mm, angular, 1 orificio para grifería en el centro, Particularidad: canal de rebosadero acristalado, Otras opciones/accesorios: Acabado de superficie LCC (solo blanco), sin orificios para grifería, 1 orificio para grifería sin rebosadero, sin orificios para grifería y rebosadero, mueble Nº ped. 81543.2
Especificaciones técnicas
  • Referencia815432
  • Familia de productoLIVING
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)155
  • Ancho (mm)380
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)12.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario