Publique sus productos
LAUFEN PRO Small washbasin 400 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Small washbasin 400 mm

Traducido por Google,
Lavabo pequeño LAUFEN PRO, cerámica sanitaria, EN 31, medidas 400 x 320 mm, simétrico, 1 orificio para grifería en el centro, rebosadero a la derecha, Característica especial: canal de rebosadero acristalado, Otras opciones/accesorios: Refinamiento de la superficie LCC (solo blanco), muebles, Pedido no. 81595.1
Especificaciones técnicas
  • Referencia815951
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)320
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)145
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)6.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario