Publique sus productos
LAUFEN PRO S Small washbasin, asymmetric right 480 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Small washbasin, asymmetric right 480 mm

5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
Traducido por Google,
Lavabo sobre encimera pequeño LAUFEN PRO, cerámica sanitaria, EN 31, dimensiones 480 x 280 mm, angular, 1 orificio para grifería a la derecha, Particularidad: canal de rebosadero acristalado, Otras opciones/accesorios: Tratamiento de superficie LCC (solo blanco), sin orificio para grifería, mueble Nº pedido 81595.4
Especificaciones técnicas
  • Referencia815954
  • Familia de productoLAUFEN PRO S
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)280
  • Profundidad (mm)480
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)8.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815