Publique sus productos
LAUFEN PRO S Small washbasin, asymmetric 360 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Small washbasin, asymmetric 360 mm

5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
Traducido por Google,
Lavabo pequeño LAUFEN PRO S, cerámica sanitaria EN 31 dimensiones 360 x 250 mm, angular 1 orificio para grifería a la derecha Característica especial: canal de rebosadero acristalado Otras opciones/accesorios: Acabado de superficie LCC (solo blanco), sin orificio para grifería N° de pedido. 81596.0
Especificaciones técnicas
  • Referencia815960
  • Familia de productoLAUFEN PRO S
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)146
  • Ancho (mm)250
  • Profundidad (mm)360
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enPolonia
  • Peso Neto (kg)6.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía