Publique sus productos
VAL Washbasin undersurface ground 650 mm
LAUFEN

VAL Washbasin undersurface ground 650 mm

Traducido por Google,
Lavabo bajo encimera suelo Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensiones 650 x 420 mm 1 orificio para grifería central Característica especial: canal de rebosadero acristalado Otras opciones/accesorios: Refinamiento de la superficie LCC (solo blanco), 3 orificios para grifería, sin orificios para grifería, 1 orificio para grifería sin rebosadero , sin orificios para grifería y rebosadero, 3 orificios para grifería distancia 8 pulgadas, 3 orificios para grifería sin rebosadero, bañeras, muebles
Especificaciones técnicas
  • Referencia816284
  • Familia de productoVAL
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)420
  • Ancho (mm)650
  • Profundidad (mm)115
Información relacionada
  • Material principalCerámica de Zafiro
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)14
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario